Opublikuj swoje produkty
B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0167
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuPre-Rinse Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie