Opublikuj swoje produkty
B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18, ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Opis
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE multiple tip spray arm, 18” swing nozzle
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0200-U18
  • Rodzina produktuManual Faucets
  • Grupa produktuPantry Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)8.37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie