Opublikuj swoje produkty
B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0201-U12, ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Opis
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 12” swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0201-U12
  • Rodzina produktuManual Faucets
  • Grupa produktuPantry Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)7.19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie