Opublikuj swoje produkty
B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension
B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension

    B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension

    Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 8.67 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0268-04
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)7.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie