Opublikuj swoje produkty
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0290-04
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.12
    • Szerokość (cale)16
    • Głębokość (cale)14.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)8.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie