Opublikuj swoje produkty
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0581
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie