Opublikuj swoje produkty
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0706
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.38
    • Szerokość (cale)2.75
    • Głębokość (cale)3.62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie