Opublikuj swoje produkty
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-0710
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.44
    • Szerokość (cale)12.62
    • Głębokość (cale)4.12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie