Opublikuj swoje produkty
B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.21 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0710-LT-CR
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)2.447
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie