Opublikuj swoje produkty
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-0730
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)1.189
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie