Opublikuj swoje produkty
B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-2278-01
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuPre-Rinse Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)15.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie