Opublikuj swoje produkty
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-2339-LR
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuWashdown Solutions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)21.75
    • Szerokość (cale)16
    • Głębokość (cale)2.62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)33.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie