Opublikuj swoje produkty
B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 0.00 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-2465
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.25
  • Szerokość (cale)16
  • Głębokość (cale)8.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)8.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie