Opublikuj swoje produkty
B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-2492
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)14.31
  • Szerokość (cale)10.88
  • Głębokość (cale)9.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)7.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie