Opublikuj swoje produkty
B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate

B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate

Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-2703
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)5.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie