Opublikuj swoje produkty
B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

B-2711-VF05 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device

Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 0.5 GPM VR Outlet Device
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-B-2711-VF05
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuManual Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.81
  • Szerokość (cale)5.75
  • Głębokość (cale)5.53
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (lbs)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie