Opublikuj swoje produkty
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
    Opis
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyts-brass-B-2859
    • Rodzina produktuMixing Faucets
    • Grupa produktuManual Faucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)6.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie