Opublikuj swoje produkty
EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-EC-3100-TMV4V05
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuSensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (lbs)9.049
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie