Opublikuj swoje produkty
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-EC-3101-TMV
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuSensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11
  • Szerokość (cale)2.25
  • Głębokość (cale)4.94
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (lbs)7.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie