Opublikuj swoje produkty
EC-3130-ST-VF05 ChekPoint Above-Deck Electronic Faucet, Single Hole/Temp, Gooseneck, 0.5 GPM VR Outlet

EC-3130-ST-VF05 ChekPoint Above-Deck Electronic Faucet, Single Hole/Temp, Gooseneck, 0.5 GPM VR Outlet

ChekPoint Above-Deck Electronic Faucet, Single Hole/Temp, Gooseneck, 0.5 GPM VR Outlet
Opis
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-EC-3130-ST-VF05
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuSensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (lbs)5.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie