WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels is manufactured using Dupont low GWP Styrofoam extruded polystyrene insulation with a factory-applied 5/16" latex modified concrete coating. Panels are 2'x4' with tongue and groove edges on the 4' length. WallGUARD protects and insulates the exposed areas of foundations, slab edges, rim joists and roof parapet walls that are all prone to energy loss. WallGUARD is available in 2" (R-10) and 3" (R-15) thicknesses.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |