Opublikuj swoje produkty
Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN
Tamlyn

Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN

Unique design duplicates the look of a wood batten without the maintenance headaches while serving as a rustproof flashing between vertical siding. Batten Corner offers a bold, unique corner for vertical siding panels.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005, extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Batten Panel Outside Corner on horizontal applications where exterior flange can catch/hold water.

Opis
  • XOCBN516:

    • A: 1” 
    • B: 3/8” 
    • C:1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytamlyn-023
  • Rodzina produktuExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupa produktuOutside Corner, Batten
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-03-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone