Opublikuj swoje produkty
Water Heater-Tankless-CE Series 120kW-Electronic
Tankless

Water Heater-Tankless-CE Series 120kW-Electronic

The innovation of on-demand, energy efficient hot water heaters for commercial and residential applications have been realized in Tankless, Inc.'s over 50 models of electric water heaters. Reliable, repairable and reasonably- priced on-demand, tankless hot water is beneficial for your initial building budget, operating costs and the environment. Tankless, Inc. proudly manufactures, sells and installs premium quality products made in the USA.

Features:

  • Electronic Controls
  • ANSI Z 358.1 Compliant
  • Viewing window
  • Four overtemp protections
  • Latent heat protection system keeps latent heat rise to 6 F
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywater_heater-tankless-ce_series_120kw-electronic
  • Rodzina produktuInstantaneous Water Heaters
  • Grupa produktuCE Series Electronic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11
  • OmniClass TitleInstantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone