Opublikuj swoje produkty
Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywater_heater-tankless-ces_series_72-Optional-NEMA-4
  • Rodzina produktuInstantaneous Water Heaters
  • Grupa produktuCES Series Electronic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11
  • OmniClass TitleInstantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone