Opublikuj swoje produkty
Vynil Flooring Ambienta Make it

Vynil Flooring Ambienta Make it

Tarkett's Ambienta® is a Modular Vinyl which offer a magnificentdesign enhance all the sophistication you're looking for in your projects. Colors, textures, patterns and natural elements blend together to form exclusive and inspiring designs; for commercial, residential and quick installation use Ambienta® vinyl floors have EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive that consists of a layer of protection against UV rays, making the floor more resistant to fading and easier and more economical to clean. • WIDTH: 208mm (Group 24194) / 600mm (Group 24195) / 920mm (Group 24177) • HEIGHT: 3mm • DEPTH: 1230mm (Group 24194) / 600mm (Group 24195) / 920mm (Group 24177) • WEIGHT: 5.15kg/m²
Opis
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyambienta-make-it
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuLVT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Kod ETIMEG020100
  • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna