Opublikuj swoje produkty
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Following international design trends, Tarkett Decode® vinyl flooring has patterns to please the most refined tastes. With patterns ranging from burnt cement, wood and noble stones to the most vivid colors, Decode® allows you to repaint commercial environments with style and personality. 

    • WIDTH: 2m

    • HEIGHT: 2,0mm (Group 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Group 25086)

    • DEPTH: 25m (Group 25104) / 23m (Group 25145, 25086, 25098) / 20m (Group 26540)

    • WEIGHT: 2,65kg/m² (Group 25104) / 3,00kg/m² (Group 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Group 26540) / 2,50kg/m² (Group 25086)

    Opis
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDecode
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuHeterogeneous
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wLuksemburg
    • Wyprodukowano wLuksemburg
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna