Opublikuj swoje produkty
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure

    Carpets Desso Essence Structure

    DESSO Essence Structure takes on a more organic form, with an infinite series of fading lines. Its ‘stone-washed’ look is achieved through the juxtaposition of light and dark tones. Seven neutrals, including beiges and greys, create a subtle but interesting effect, while five more vibrant options – blue, teal, deep orange, bright orange and green – make for bold, statement flooring. Each of the 12 colours of DESSO Essence Structure can easily be combined with DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Maze for an infinite number of outcomes.

    Opis
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEssenceStructure
    • Rodzina produktuTarkett Desso
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6.5
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCarpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna