Opublikuj swoje produkty
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

With its elegant design, the iQ Eminent® collection introduces a refined palette of tones with a sophisticated touch. As part of the iQ range, this high-performance vinyl flooring delivers outstanding durability and superior resistance to wear, stains, and abrasion in high-traffic areas. No polishing or waxing is required; a simple dry-buffing is sufficient to restore the floor’s original appearance.

Opis
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhomogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuHomogeneous
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)23000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)2.75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Kod ETIMEG020100
  • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Argentyna
Belize
Boliwia
Gwatemala
Brazylia
Honduras
Chile
Kostaryka
Ekwador
Meksyk
Gujana
Nikaragua
Kolumbia
Panama
Paragwaj
Salwador
Peru
Trynidad i Tobago
Surinam
Urugwaj
Wenezuela