Opublikuj swoje produkty
Vinyl Flooring Square

Vinyl Flooring Square

Inspirada nos tecidos e materiais naturais, a Linha Square, de pisos vinílicos autoportantes, é indicada para ambientes corporativos modernos e tecnológicos. A coleção de pisos vinílicos Tarkett Square Set possui base antiderrapante e não requer adesivo em sua instalação. Disponível também em base acústica - ainda mais conforto.Ideal para a aplicação sobre piso elevado, os pisos vinílicos Tarkett Square oferecem instalação rápida, conforto térmico e redução de ruídos ao caminhar.

Opis
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySquare
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuLVT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4
  • Szerokość (mm)950
  • Głębokość (mm)950
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameVinyl flooring
  • UNSPSC code30161707
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna