Opublikuj swoje produkty
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Większość mieszkańców krajów rozwiniętych spędza 90% czasu wewnątrz pomieszczeń. Dlatego musimy dbać o korzystne warunki przebywania w nich. Dostarczamy wykładziny dywanowe. Wierzymy zatem, że powinniśmy tworzyć wyroby sprzyjające w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych.
    DESSO AirMaster® Atmos to opatentowana technologia, która w testach wychwytuje z powietrza i wiąże nawet 8 razy więcej pyłu niż podłogi twarde (dotyczy frakcji PM10). Robi to 4 razy skuteczniej niż zwykłe wykładziny dywanowe (dotyczy frakcji PM10).
    Płytki wykładzinowe wyróżniają się strukturalnym, pętelkowym runem. Standardowy asortyment dostępny jest w 12 kolorach w palecie odcieni obojętnych i jasnych, które tworzą idealne tło dla nowoczesnego wnętrza. Płytki wykładzinowe DESSO AirMaster® Atmos w wersji standardowej mają podkład EcoBase. Podkład ten składa się w co najmniej 75% z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z zasadami polityki Cradle to Cradle®.

    Opis
      • Dostępne w 12 kolorach
      • Zmniejszają stężenie drobnego pyłu w powietrzu w pomieszczeniach
      • Pierwsza i jedyna na świecie wykładzina ze znakiem GUI Gold Plus
      • Standardowo wykonane z podkładem DESSO EcoBase, wykonanym w 100% z materiałów do recyklingu
      • Dostępne w wersji z podkładem SoundMaster izolującym dźwięk
      • Certyfikat Cradle to Cradle® Silver
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-airmaster-atmos
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka