Opublikuj swoje produkty
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold obejmuje gamę płytek dywanowych, dostępnych w subtelnej palecie czterech kolorów o organicznym dwukolorowym wyglądzie. Jego neutralny efekt stanowi kojący dodatek do współczesnych wnętrz w miejscu pracy - zarówno dużych, jak i małych. DESSO AirMaster Salina Gold można łączyć z kolekcjami DESSO AirMaster Nazca Gold oraz DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Opis
      • Kolekcja dostępna w 4 kolorach
      • Redukuje poziomu lotnych związków organicznych
      • Pierwsze wykładziny dywanowe z etykietą GUI Gold Plus
      • W standardzie z podkładem DESSO EcoBase nadającym się w 100% do recyklingu 
      • Certyfikat Cradle to Cradle®
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-airmaster-salina-gold
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)7.5
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka