Opublikuj swoje produkty
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    Kolekcja DESSO AirMaster Tierra Gold dzięki swojej wyjątkowo przyjemnej fakturze sprawia, że ma się ochotę jej dotknąć. Dostępna w ośmiu odcieniach, od ziemistych szarości po ciepłe, naturalne brązy. Każda płytka składa się z czarnej przędzy wplecionej w oryginalny wzór, co daje wyrazisty i wyczuwalny w dotyku efekt. Kolekcja DESSO AirMaster Tierra Gold zaprojektowano by w łatwy sposób łączyć z DESSO AirMaster Salina Gold oraz DESSO AirMaster Nazca Gold.

    Opis
      • Kolekcja dostępna w 8 wzorach
      • Redukuje drobny pył w powietrzu
      • Pierwszy i jedyny produkt dywanowy nagrodzony etykietą GUI Gold Plus
      • Standardowo z podkładem Desso Ecobase, który naaje się w 100% do recyklingu
      • Pierwsza kolekcja AirMaster z certyfikatem Cradle to Cradle® Gold
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-airmaster-tierra-gold
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6.5
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka