Opublikuj swoje produkty
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    Płytki wykładzinowe inspirowane naturą: DESSO Desert AirMaster® wyróżniają się nieco rozmytą fakturą, podobną nieco do marmuru. Losowy deseń na górnej warstwie i dwubarwne tło czynią każdą płytkę wykładziny wyjątkową, co pozwala projektantom wnętrz rozwinąć skrzydła wyobraźni. DESSO Desert AirMaster® dostępne są w szerokiej gamie neutralnych kolorów, w tym trzech odcieniach szarości oraz jednym beżowym, brązowym i błękitnym. Nadają wnętrzu łagodnego, kojącego charakteru.

    Opis
      • Dostępne w 12 kolorach
      • Zmniejszają stężenie drobnego pyłu w powietrzu w pomieszczeniach
      • Pierwsza i jedyna na świecie wykładzina ze znakiem GUI Gold Plus
      • Standardowo wykonane z podkładem DESSO EcoBase, wykonanym w 100% z materiałów do recyklingu
      • Certyfikat Cradle to Cradle® Silver
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-desert-airmaster
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6.5
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka