Opublikuj swoje produkty
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Płytki wykładzinowe DESSO Essence należą do kolekcji wyrobów o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i ogromnej funkcjonalności za przystępną cenę. Płytki DESSO Essence wyróżniają się profesjonalnym, eleganckim wyglądem i dostępne są w 31 kolorach jednolitych. Łączą się idealnie z płytkami DESSO Essence Stripe, Structure i Maze, a zatem można tworzyć z nich instalacje ograniczone tylko wyobraźnią projektantów. Dzięki gładkiemu runu pętelkowemu i szerokiej gamie barw przeznaczonych dla wnętrz komercyjnych, płytki te nawiązują do klasycznych, podstawowych wykładzin podłogowych.

    Opis
      • Dostępne w 31 jednolitych kolorach
      • Standardowo wykonane z podkładem DESSO ProBase
      • Dostępne w wersji z podkładem DESSO EcoBase, wykonanym w 100% z materiałów do recyklingu
      • Dostępne w wersji z podkładem SoundMaster izolującym dźwięk
      • Certyfikat Cradle to Cradle® Bronze
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-essence
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5.5
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka