Opublikuj swoje produkty
Essence Roots
Tarkett

Essence Roots

Kolekcja DESSO Essence Elements składa się z trzech uzupełniających się i możliwych do połączenia na wiele sposobów wzorów. Dzięki nieregularnemu i organicznemu wzornictwu, Essence Roots łączy neutralną bazę i akcentujący kolor, aby przywołać charakter wzorów występujących w naturze. Kolekcja dostępna jest w 12 kolorach, tworzących spokojne, stonowane przestrzenie.

Kolekcja Essence Roots z podkładem EcoBase w pełni nadaje się do recyklingu, a certyfikat Cradle to Cradle® Silver potwierdza niski ślad węglowy w obiegu zamkniętym.

Opis
    • Dostępne w 12 odcieniach
    • Można łączyć z Essence Traces i Essence Pure
    • Standardowo dostępne z podkładem ProBase
    • Opcjonalnie dostępne z podkładem EcoBase — z Certyfikatem Cradle to Cradle® Gold
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydesso-essence-roots
  • Rodzina produktuDESSO
  • Grupa produktuCarpet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka