Opublikuj swoje produkty
Essence Traces
Tarkett

Essence Traces

Kolekcja DESSO Essence Elements składa się z trzech uzupełniających się wzorów, które można łączyć na nieskończenie wiele sposobów. 6 opcji kolorystycznych Essence Traces z organicznymi paskami, składa się z kombinacji 3 stonowanych kolorów Essence Pure. Traces, oferując przestrzenną głębię, będzie pięknie komponować się z Essence Pure i Essence Roots.


Kolekcja Essence Traces z podkładem EcoBase w pełni nadaje się do recyklingu, a certyfikat Cradle to Cradle® Silver potwierdza niski ślad węglowy w obiegu zamkniętym.

Opis
    • Dostępne w 6 opcjach kolorystycznych
    • Można łączyć z Essence Pure i Essence Roots
    • Standardowo dostępne z podkładem ProBase
    • Opcjonalnie dostępne z podkładem EcoBase — z CertyfikatemCradle to Cradle® Gold
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydesso-essence-traces
  • Rodzina produktuDESSO
  • Grupa produktuCarpet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka