Opublikuj swoje produkty
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
    Tarkett

    Grain

    Główną cechą płytek wykładzinowych DESSO Grain jest runo o naprzemiennie grubych i płaskich prążkach, które nadają subtelnej dynamiki wnętrzom, łamiąc swym naturalnym deseniem ostre linie otoczenia. DESSO Grain dostępne są w 12 kolorach, w tym odcieniach neutralnych i nieco żywszych, np. bogatej czerwieni i trawiastej zieleni.

    Opis
      • Dostępne w 12 kolorach
      • Standardowo wykonane z podkładem DESSO ProBase
      • Dostępne w wersji z podkładem DESSO EcoBase, wykonanym w 100% z materiałów do recyklingu
      • Dostępne w wersji z podkładem SoundMaster izolującym dźwięk
      • Certyfikat Cradle to Cradle® Bronze
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-grain
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6.5
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka