Opublikuj swoje produkty
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

Płytki dywanowe DESSO Grezzo Bloom czerpią inspirację ze struktur organicznych i bogactwa kolorów przyrody, wprowadzając do wnętrz regenerujące poczucie siły natury i atmosferę spokoju. Deseń, który przywodzi na myśl kępki mchów lub porostów na kamieniu i betonie, ożywia stonowane, neutralne odcienie, zachwycając jednocześnie pięknem i żywiołowością natury. Wytrzymały, nieregularny splot nadaje powierzchni nieokiełznany, surowy wygląd połączony z wrażeniem głębi i ruchu znanym z rozległych przestrzeni.


Kolekcja Grezzo Bloom idealnie pasuje do kolekcji DESSO Grezzo Vivid. Obie oferty stanowią dodatek do istniejącej kolekcji DESSO Grezzo, w ramach której zapewniają jeszcze większą swobodę projektowania wnętrz.

Opis
    • Wyprodukowano w Holandii
    • Cyrkularny ślad węglowy: 5,37 kg CO2/m2
    • Całkowita zawartość materiałów z recyklingu: 46,3%
    • Podkład EcoBase – certyfikat Cradle to Cradle Gold Level
    • Kolekcja Grezzo Bloom w 100% nadaje się do recyklingu
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydesso-grezzo-bloom
  • Rodzina produktuDESSO
  • Grupa produktuCarpet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka