Opublikuj swoje produkty
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Płytki wykładzinowe DESSO Iconic to najnowszy produkt w kolekcji DESSO Essentials, idealny do tworzenia odważnych kombinacji kolorystycznych w pomieszczeniach. Wyjątkowy efekt faktury, wynikający z tuftowania, nadaje wyrazistej strukturze większej głębi. Warstwowy deseń łączy w sobie dwa kontrastujące ze sobą odcienie, które w wyjątkowy sposób podkreślają wygląd płytek wykładzinowych, umożliwiając uzupełnienie aranżacji podłogi w interesujący wizualnie sposób. Projekt faktury inspirowany jest tkaninami; dodatkowo wyróżnia się subtelnymi liniami, wtrąconymi w jednolitą kolorystykę i widocznymi z bliska dla poruszających się po wykładzinie. Bardzo szeroka gama 24 kolorów w neutralnych i żywych odcieniach ułatwia aranżację dużych pomieszczeń i sal konferencyjnych, a także optyczne wydzielanie powierzchni podłogi. DESSO Iconic to nowe spojrzenie na aranżację wykładzin podłogowych, oferujące ogromną elastyczność projektowania wnętrz z bardzo interesującymi wykończeniami.

    Opis
      • Dostępne w 24 kolorach
      • Nadaje charakteru dużym pomieszczeniom oraz umożliwia optyczne wydzielanie powierzchni
      • Standardowo wykonane z podkładem DESSO EcoBase, wykonanym w 100% z materiałów do recyklingu
      • Dostępne w wersji z podkładem SoundMaster izolującym dźwięk
      • Certyfikat Cradle to Cradle® Silver
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-iconic
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)7
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka