Opublikuj swoje produkty
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

Czerpiąca inspirację z naturalnego uroku i struktury nieregularnych tkanin, kolekcja płytek dywanowych DESSO Linon Unity pozwala tworzyć przyjazne, pełne ciepła wnętrza, w których chce się pracować i tworzyć.

Sześć wielobarwnych wzorów, które świetnie komponują się z bazową paletą kolekcji Linon, pozwala tworzyć dynamiczne akcenty lub wyraźne strefy w przestrzeni.

Teraz możliwości projektowe są jeszcze większe — Linon i Linon Unity razem oferują paletę 30 odcieni: neutralnych, akcentowych i wielokolorowych, które harmonijnie się łączą, dając pełną swobodę w tworzeniu dowolnych kompozycji. DESSO Linon Unity standardowo wyposażony jest w udoskonalony podkład EcoBase, oparty na składnikach pochodzenia naturalnego.

Opis
    • Cyrkularny ślad węglowy: 1,58 kg CO₂/m²
    • Łączna zawartość materiałów z recyklingu i pochodzenia naturalnego: 63.0%
    • Zawartość recyklatu w przędzy: 75%
    • Przędza i podkład nadające się do recyklingu: 100%
    • Standardowo z udoskonalonym podkładem DESSO EcoBase: w 100% podlegającym recyklingowi, zawierającym do 91% materiałów z recyklingu i pochodzenia naturalnego
    • Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie Silver
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydesso-linon-unity
  • Rodzina produktuDESSO
  • Grupa produktuCarpet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Zaprojektowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka