Opublikuj swoje produkty
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    DESSO Metallic Shades to płytki wykładzinowe łączące matowe odcienie z metalicznym połyskiem włókien. Stworzono je, by stanowiły dla projektantów wnętrz i architektów źródło inspiracji i zachęty do eksperymentowania z połączeniami matu i metalicznych odcieni. DESSO Metallic Shades umożliwiają tworzenie subtelnych wykładzin o jednolitej kolorystyce, podkreślonej błyszczącymi akcentami, a także w kombinacji z innymi kolorami, nadającymi wnętrzu głębi i kontrastów kolorystycznych.Każdy z kolorów dostępny jest w dwóch deseniach różniących się ilością metalizowanej przędzy. Można zatem wykonywać podłogi dużych pomieszczeń o jednolitym kolorze lub budować optycznie wydzielone strefy. Wszystkie płytki wykładzinowe w kolekcji DESSO® „Make It Your Own” to możliwość nieskrępowanego eksperymentowania z kombinacjami deseni, faktury, materiałów i barw. Produkty z tej kolekcji można aranżować i łączyć w optycznie wydzielone strefy i miejsca w pomieszczeniach biurowych, mające niebagatelne znaczenie dla samopoczucia ich użytkowników.

    Opis
      • Dostępne w 10 kolorach i dwóch fakturach
      • Do optycznego wydzielania stref
      • Standardowo wykonane z podkładem DESSO EcoBase, wykonanym w 100% z materiałów do recyklingu
      • Certyfikat Cradle to Cradle® Silver
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-metallic-shades
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)7
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka