Opublikuj swoje produkty
Solid
Tarkett

Solid

Piękno tworzenia w obiegu zamkniętym opiera się na użytych i ponownie wykorzystanych materiałach, z których powstają nasze produkty. Tarkett może oddzielić podkład od przędzy, a następnie ponownie wykorzystać go jako podkład pod nowe płytki dywanowe DESSO®. Przędze są ponownie przetwarzane w celu wytworzenia nowych przędz dywanowych.

Proces ten był inspiracją dla kolekcji Studia Stefana Scholtena. Za cel przyjęto, aby same płytki dywanowe odzwierciedlały fakt, że są wynikiem upcyklingu, inteligentnego przetwarzania odpadów przędzy.

Połączenie DESSO Solid i DESSO Shape daje możliwość tworzenia funkcyjnych stref. Dopasowana paleta 8 kolorów pozwala na odpowiednie i wyraziste zestawienie podłóg w miejscu pracy.

Opis
    • Wyprodukowano w Holandii
    • 100% ECONYL®
    • W 100% nadający się do recyklingu
    • Podkład EcoBase - Certyfikat C2C Gold
    • Całkowity ślad węglowy: 1,03 kg CO2
    • 8 kolorów w 2 łączonych wzorach
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydesso-solid
  • Rodzina produktuDESSO
  • Grupa produktuCarpet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka