Opublikuj swoje produkty
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    Kolekcja DESSO® Verso teraz w nowej, odświeżonej odsłonie. Minimalistyczne, skandynawskie wzornictwo i szlachetne kolory wprowadzą atmosferę wyciszenia do każdego wnętrza.

    8 neutralnych odcieni i 4 akcenty kolorystyczne inspirowane industrialną estetyką zaprojektowano z myślą o potrzebach współczesnych miejsc pracy. Zastosowane materiały, w tym podkład DESSO EcoBase, pozwoliły uzyskać kolekcji certyfikat Cradle to Cradle® Silver.

    Opis
      • Dostępne w 12 nowych szlachetnych kolorach
      • Minimalistyczny design
      • Standardowo z podkładem DESSO EcoBase
      • Przędza w 75% wykonana z surowców pochodzących z recyklingu
      • Certyfikat Cradle to Cradle® Silver
      • Łatwość łączenia z innymi wykładzinami DESSO i produktami Tarkett LVT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydesso-verso
    • Rodzina produktuDESSO
    • Grupa produktuCarpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)5.5
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCarpeting
    • UNSPSC code30161701
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
    • OmniClass Number23-15 17 17 13
    • OmniClass TitleCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka