Opublikuj swoje produkty
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium to wysokiej jakości, trwała, akustyczna podłoga winylowa do zastosowań komercyjnych.

Kolekcja zapewnia wyjątkową równowagę pomiędzy właściwościami akustycznymi (redukcja dźwięku o 17 dB) a wgnieceniem resztkowym (0,07 mm), co zapewnia optymalny opór toczny. Dzięki procesowi produkcyjnemu, w tym zastosowaniu nieprzezroczystej warstwy użytkowej we wszystkich wzorach, cechują się one wyjątkową głębią.

Jest ona zabezpieczona naszym innowacyjnym pokryciem powierzchni - Tektanium - zapewniającym wyjątkową trwałość i ekonomiczną konserwację. Kolekcja dostępna jest również w wersji kompaktowej - Acczent Platinium.

Kolekcja Platinium jest częścią globalnego rozwiązania projektowego Excellence obejmującego okładziny ścienne, schody i akcesoria.

Opis
    • Wyprodukowano we Francji
    • Ekstremalna odporność dzięki warstwie ścieralnej o grubości 1,02 mm
    • Doskonały stosunek akustyki do wgniecenia resztkowego 17dB / 0,07mm
    • Innowacyjne zabezpieczenie powierzchni Tektanium®
    • Dopasowanie podłóg, ścian i schodów
    • Możliwość recyklingu w ramach ReStart
    • 25% zawartości pochodzącej z recyklingu
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytapiflex-platinium-100
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka