Opublikuj swoje produkty
Aqua Multisafe
Tarkett

Aqua Multisafe

Wykorzystując technologię wytłaczania powierzchni, zapewniającą innowacyjną antypoślizgowość, Aqua Multisafe jest podłogą do stosowania w pomieszczeniach mokrych, takich jak prysznice, szatnie, budownictwo mieszkaniowe oraz placówki opieki zdrowotnej. Podłoga zabezpieczona jest naszą powłoką Top Clean XP, ułatwiającą czyszczenie i zapewniającą odporność na zarysowania i plamy. Produkt jest częścią kompleksowej koncepcji pomieszczeń mokrych, obejmującej dopasowane ściany i akcesoria.


Aqua Multisafe jest częścią Aquasens, kompletnej oferty rozwiązań do pomieszczeń mokrych, składającej się ze dopasowanych do siebie podłóg i akcesoriów. Znakomicie komponuje się z okładzinami ściennymi Protectwall oraz wykładzinami Excellence w innych obszarach budynku.

Opis
    • Podłoga antypoślizgowa: klasa C dla bosych stóp, R10 dla butów dzięki wykończeniu antypoślizgowemu Safetech
    • Higieniczna i łatwa do czyszczenia, obróbka powierzchni Top Clean XP
    • Naturalne i nowoczesne wzory: drewno, beton, marmur i lastryko
    • Zatwierdzone przez DSDC wzory przyjazne dla osób z demencją
    • Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach i brak ftalanów
    • 33% zawartości pochodzącej z recyklingu
    • Ścinki poinstalacyjne nadające się do recyklingu
    • Wyprodukowana we Francji
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-aqua-multisafe
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka