Opublikuj swoje produkty
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe to niezwykle trwała wykładzina, pomagająca minimalizować ryzyko poślizgu w szkołach, szpitalach i innych mokrych miejscach, takich jak publiczne toalety i prysznice. Antypoślizgowa powierzchnia z wypustkami zapewnia wysoki poziom ochrony przed poślizgnięciem bosych stóp, nawet gdy podłoga pokryta jest mydłem i wodą. 8 nowych kolorów zostało specjalnie zaprojektowanych, aby współgrać z innymi produktami i akcesoriami z wielofunkcyjnej oferty iQ Granit.


Granit Multisafe jest częścią Aquasens, kompletnej oferty rozwiązań do pomieszczeń mokrych, składającej się ze dopasowanych do siebie podłóg i akcesoriów. Znakomicie komponuje się z okładzinami ściennymi Protectwall oraz wykładzinami Excellence w innych obszarach budynku.

Opis
    • Podłoga antypoślizgowa z wypustkami: klasa C dla bosych stóp, R10 dla obuwia
    • Wodoodporna
    • Higieniczna i łatwa w konserwacji
    • Element oferty Aquasens
    • Podlegające recyklingowi ścinki instalacyjne i podłogi poużytkowe
    • 25,5% zawartości pochodzącej z recyklingu
    • Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach i brak ftalanów
    • Wyprodukowano w Szwecji
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-granit-multisafe
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka