Opublikuj swoje produkty
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55

    Built on a rigid core with a click system, this collection offers a seamless balance between visual sophistication, comfort underfoot and fast installation making it ideal for dynamic commercial spaces where design and efficiency matter equally.

    Opis
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-55
    • Rodzina produktuTARKETT
    • Grupa produktuFlooring - Modular Vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka