Opublikuj swoje produkty
iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

Kolekcja iD Click Ultimate wynosi sztywne rozwiązania podłogowe na nowy poziom. Teraz możesz sięgnąć po połączenie wyglądu, wrażeń dotykowych oraz wytrzymałości drewna i kamienia ze wszystkimi zaletami luksusowych płytek winylowych. Łatwa instalacja kolekcji iD Click Ultimate na niemal wszystkich podłożach, w tym także na płytkach ceramicznych, pozwala na uzyskanie w krótkim czasie idealnego rozwiązania spełniającego wymagania projektowe i oczekiwania klienta.

Opracowana przez nas innowacyjna technologia Rigid Composite Core+ (RCC+) wynosi podłogi SPC na nowy poziom. Zapewnia ona najwyższą trwałość i stabilność uzyskiwaną w procesie współwytłaczania. Doskonale dopracowana trzywarstwowa konstrukcja zapewnia wyjątkową odporność na uszkodzenia mechaniczne i duże obciążenia oraz lepszą stabilność wymiarową.

W połączeniu z systemem montażu GenClick®, technologia umożliwia stosowanie płytek iD Click Ultimate w dowolnym otoczeniu – w tym także w łazienkach. Opracowana przez Tarkett powłoka PU TEKTANIUM™ stanowi gwarancję łatwej konserwacji i bezkonkurencyjnej ochrony z przykuwającym wzrok ultramatowym wykończeniem z myślą o obszarach o dużym natężeniu ruchu. Ponadto podkład akustyczny Soundblock redukuje dokuczliwe odgłosy uderzeń obcasów do poziomu rozmowy prowadzonej szeptem.

W odpowiedzi na nowe oczekiwania wobec sztywnych rozwiązań podłogowych nasza nowa technologia druku cyfrowego pozwala tworzyć projekty zachwycające poziomem realizmu – odwzorowujące w wysokiej rozdzielczości i z minimalną liczbą powtórzeń naturalne wzory drewna i kamienia.

Opis
    • Bezkonkurencyjne, naturalne wzory imitujące drewno i kamień
    • Ultramatowe wykończenie TEKTANIUM™️
    • Najwyższa odporność na zarysowania, zadrapania i plamy
    • Instalacja bezpośrednio na większości istniejących podłoży
    • Nadaje się do łazienek
    • Produkcja w Europie – niskie emisje CO2
    • Recykling w ramach programu ReStart®
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-id-click-ultimate-55
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Modular Vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka