Opublikuj swoje produkty
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
iD Inspiration 55
    Tarkett

    iD Inspiration 55

    Kolekcja oferuje szeroką gamę produktów o różnych parametrach oraz sposobie montażu, dzięki czemu sprosta zmieniającym się wymaganiom pracy i życia bez kompromisów względem troski o zdrowie i środowisko. Inspirowane naturą kolory i wzory, uwydatnione przez ultra-realizm druku w wysokiej rozdzielczości, pozwalają Ci wybierać piękno natury połączone z niezawodnością paneli winylowych.  Kolekcja iD Inspiration 55 została zaprojektowana z myślą o przestrzeniach komercyjnych o umiarkowanym lub dużym natężeniu ruchu.

    Opis
      • Bezkonkurencyjna odporność
      • Najlepsze ultra matowe wykończenie
      • Wysokiej jakości druk
      • 100 wzorów
      • 7 formatów
      • 3 wzory EiR w 14 kolorach - AUTHENTICS
      • Brak powtarzalności wzoru do 12 m² -NATURALS
      • Wzory klasyczne - CLASSICS
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytarkett-id-inspiration-55
    • Rodzina produktuTARKETT
    • Grupa produktuFlooring - Modular Vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wLuksemburg
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka