Opublikuj swoje produkty
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    Kolekcja oferuje szeroką gamę produktów o różnych parametrach oraz sposobie montażu, dzięki czemu sprosta zmieniającym się wymaganiom pracy i życia bez kompromisów względem troski o zdrowie i środowisko. Inspirowane naturą kolory i wzory, uwydatnione przez ultra-realizm druku w wysokiej rozdzielczości, pozwalają Ci wybierać piękno natury połączone z niezawodnością paneli winylowych.  Kolekcja iD Inspiration HT 70 została zaprojektowana z myślą o przestrzeniach o największym natężeniu ruchu. Niezwyle wytrzymała konstrukcja, zapewniająca maksymalną odporność zarówno na obciążenia statyczne, jak i toczące się aż do 800 kg.

    Opis
      • Bezkonkurencyjna wytrzymałość 
      • Ultra matowe wykończenie
      • Wysokiej rozdzielczości druk cyfrowy
      • 100 kolorów
      • 7 formatów
      • 3 wzory EiR w 14 kolorach
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • Rodzina produktuTARKETT
    • Grupa produktuFlooring - Modular Vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wLuksemburg
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka